Pipe Fittings — Union Ball Joints
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- 316 stainless steel, carbon steel, brass, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, and Alloy 2507
- Maximum 2300 psig (158 bar) to 12 700 psig (875 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UBJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Union Ball Joint SS-8-UBJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Union Ball Joint
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間