text.skipToContent text.skipToNavigation

Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/2 in. Tube OD

부품 번호: M-810-9

사양

속성 값
몸체 재질 합금 400/R-405
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° 엘보우

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/2 in. Tube OD

부품 번호: M-810-9
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

M-810-9 — Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/2 in. Tube OD

속성 값
몸체 재질 합금 400/R-405
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-400-9 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-810-9 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-9 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-9 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-9 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-12M0-9 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-9 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-15M0-9 Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1610-9 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-16M0-9 Brass 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1810-9 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-9 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-9 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6M0-9 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-9 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8M0-9 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-400-9 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-810-9 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-9 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-9 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-9 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-10M0-9 Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-1210-9 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-1610-9 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-600-9 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-810-9 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-9 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-9 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-9 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-9SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-9 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1410-9 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-15M0-9 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-9 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-9 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18M0-9 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2000-9 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-9 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-20M0-9 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-22M0-9 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2400-9 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-25M0-9 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-28M0-9 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-300-9 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-30M0-9 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3200-9 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3M0-9 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-9SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4M0-9 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-500-9 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-9 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-9SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-9 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-9-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-9-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-9SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-9 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
T-400-9 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.