text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube en alliage 400/R-405, coude mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Код изделия: M-600-2-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Alloy 400/R-405
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Filetage NPT mâle
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Угольники 90°

Фитинг на 90 градусов с наружной резьбой дает возможность выполнить угловое подключение трубок к резьбовым отверстиям в условиях ограниченного пространства.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube en alliage 400/R-405, coude mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Код изделия: M-600-2-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Угольники 90°
Фитинг на 90 градусов с наружной резьбой дает возможность выполнить угловое подключение трубок к резьбовым отверстиям в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики

M-600-2-4 — Raccord pour tube en alliage 400/R-405, coude mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Alloy 400/R-405
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Filetage NPT mâle
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-2-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1010-2-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-4PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10M0-2-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10M0-2-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-6PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10M0-2-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10M0-2-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1210-2-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-12PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1210-2-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-1210-2-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-8PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-18M0-2-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-18M0-2-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-18M0-2-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-2000-2-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2000-2-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-200-2-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-20M0-2-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-20M0-2-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-2400-2-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2400-2-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Просмотр изделия
SS-25M0-2-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-25M0-2-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-300-2-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-300-2-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-3M0-2-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-3M0-2-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-3M0-2-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-400-2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-2-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-2-2PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-400-2-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-400-2-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-400-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-2-4PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-400-2-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-400-2-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-400-2-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-400-2-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Просмотр изделия
SS-400-2-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-400-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-400-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-400-2-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-400-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4M0-2-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-500-2-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-500-2-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-4PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-600-2-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-600-2-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Просмотр изделия
SS-600-2-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-6PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-600-2-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-810-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-6PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-810-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Просмотр изделия
SS-810-2-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Просмотр изделия
SS-8M0-2-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.