|
Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, твердость 70, унифицированный размер уплотнительного кольца 111
Код изделия: VT-7-OR-111
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Уплотнительные кольцаОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, твердость 70, унифицированный размер уплотнительного кольца 111
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Уплотнительные кольца
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Технические характеристики
VT-7-OR-111 — Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, твердость 70, унифицированный размер уплотнительного кольца 111
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | фторуглерод FKM |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorocarbon FKM | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-006 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 006 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-010 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-012 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 012 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-014 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 014 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-116 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 116 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-120 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 120 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-215 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 215 | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
