|
VAC Goop™ 나사 윤활제,플루오로실리콘 계열,1온스(29.5cm3) 튜브
부품 번호: MS-TL-VGT
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
VAC Goop™다양한 재질, 합금, 온도에 사용될 수 있는 스웨즈락 나사 윤활제 종합 제품군으로 연결구를 쉽게 조립하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
VAC Goop™
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
MS-TL-VGT — VAC Goop™ 나사 윤활제,플루오로실리콘 계열,1온스(29.5cm3) 튜브
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 용기 크기 | 1온스(29.5cm3) |
| 온도 범위 | 최대 온도 300°F(148°C) |
| eClass (4.1) | 23060102 |
| eClass (5.1.4) | 23060102 |
| eClass (6.0) | 23060102 |
| eClass (6.1) | 23060102 |
| eClass (10.1) | 23060102 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
