text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

부품 번호: B-QF12-B-12PF

사양

속성 값
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 23.6 - 스템과 체결
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 2000PSIG @ 70°F /137BAR @ 21°C
시리즈 QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

부품 번호: B-QF12-B-12PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

사양

B-QF12-B-12PF — 황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

속성 값
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 23.6 - 스템과 체결
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 2000PSIG @ 70°F /137BAR @ 21°C
시리즈 QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.