|
Rückschlagventil, Messing, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,03 bar (1/3 psig) nominaler Öffnungsdruck
Referencia #: B-4CP2-1/3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
圧力固定型一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rückschlagventil, Messing, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,03 bar (1/3 psig) nominaler Öffnungsdruck
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
圧力固定型
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
B-4CP2-1/3 — Rückschlagventil, Messing, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,03 bar (1/3 psig) nominaler Öffnungsdruck
| Atributo | Valor |
|---|---|
| ボディ材質 | Messing |
| 洗浄プロセス | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 Zoll |
| コネクション1 タイプ | NPT Außengewinde |
| コネクション2 サイズ | 1/4 Zoll |
| コネクション2 タイプ | NPT Außengewinde |
| Presión de Disparo | 0,03 bar, 1/3 psig ( 0,003 MPa) |
| Cv Máximo | 0.35 |
| Material de la junta tórica | Buna-N |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F |
| Acabado superficial | Standard |
| Pruebas | Keine optionalen Prüfungen |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-4CP2-1 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-4CP2-25 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-4CP2-RT-1 | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| B-4CP4-1 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| B-4CP5-1 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| B-6C-1 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| B-6C-1/3 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| B-6C-MM-1 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| B-6C-MM-1/3 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| B-8C-1 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-8C-1/3 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-8C4-1 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-8CP2-1 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| B-8CP2-10 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-10C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10C-MM-10 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12C-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12C-10 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12C4-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16C-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16C-10 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2C-25 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2C4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2C-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2C-KZ-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4C-1/3-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C1-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4C2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4C2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4C-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-4C4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-4C4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-4C-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-EP-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-KZ-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-4C-KZ-15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4C-KZ-30 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4CP2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-100 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-RT-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4CP2-RT-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4CP4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-4CP4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-4CP4-RT-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-4CP5-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4CP5-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4CP5-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4CP5-25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4CP6-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4C-TR-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4C-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4C-VCR-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4C-VCR-10 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube | 1/4 Zoll | Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube | Ver producto |
| SS-6C-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C-1/3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C-25 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C4-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-6C-5 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C-KZ-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6C-MM-10 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6C-MM-25 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8C2-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8C-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8C4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8C4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8C-5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-KZ-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-KZ-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-8CP2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP2-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP2-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP2-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP2-KZ-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP2-RT-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8CP4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8CP5-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8C-TR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-8C-VCR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Ver producto |
| SS-8C-VCR-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Ver producto |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Ver producto |
| SS-CHF12-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF12RT-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-CHF16-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF4-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF8-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF8-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHF8RT-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-CHM12-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM12-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM2-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM4-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-CHM4-25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-CHM4-5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-CHM4RT-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-CHM8-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-CHM8-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-CHS10MM-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-CHS10MM-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12-5 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12MM-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12MM-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12MM-10 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS12MM-5 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS16-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS16-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS16-10 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS2-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS2-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS2-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS2-5 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | 316ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-1-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-KZ-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-1/3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-100 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-25 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-5 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-BU-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6-EP-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-CHS6MM-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS6MM-10 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS6MM-25 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS6MM-5 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-BU-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-EP-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8MM-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-CHS8MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-CHVCR4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Ver producto |
| SS-CHVCR4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Ver producto |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | Ver producto |
| SS-CHVCR8-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Ver producto |
| SS-CHVCR8-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
