text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, SS(스테인리스강) 바 핸들

부품 번호: SS-4P4T-M1

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 1.4
핸들 색상 스테인리스강
핸들 스타일 바 핸들
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
2-Way 직선형

단순하고 컴팩트한 디자인의 1/4회전 플러그 밸브는 대유량이 가능하며 개폐가 확실하고 볼 밸브의 대안으로 경제적이고 믿을 수 있으며 다양한 몸체 및 씰 재질로 이용 가능합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, SS(스테인리스강) 바 핸들

부품 번호: SS-4P4T-M1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형

단순하고 컴팩트한 디자인의 1/4회전 플러그 밸브는 대유량이 가능하며 개폐가 확실하고 볼 밸브의 대안으로 경제적이고 믿을 수 있으며 다양한 몸체 및 씰 재질로 이용 가능합니다.

사양

SS-4P4T-M1 — 스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, SS(스테인리스강) 바 핸들

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 1.4
핸들 색상 스테인리스강
핸들 스타일 바 핸들
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-2P4T Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-2P4T4 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-4P4T Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-4P4T1 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-4P4T2 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-4P4T4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-4P4T4-RT Latón 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
B-4P4T5 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-6P4T Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-6P4T-MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
B-6P6T Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-8P6T Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-8P6T4 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
PFA-43S4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
PFA-43S4-PM PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-10P6T-MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-12P6T-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-2P4T Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-2P4T2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2P4T4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-2P4T-BK Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4P4T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-4P4T4-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-4P4T5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-4P4T5-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-4P4T-BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T-RD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4T-TE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4V Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P4V4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-4P4V-LD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4P6T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6P4T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P4T-BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P4T-LD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P4T-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P4T-MM-BK Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P4T-TE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P6T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-6P6T-M1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8P6T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8P6T2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8P6T4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8P6T4-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8P6T-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8P6T-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8P6T-LD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8P6T-M1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8P6T-MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8P6T-TE 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.