text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 전위 페럴, 1/16인치 스웨즈락 튜브 피팅용, 포장, 1000의 배수로 주문

부품 번호: SS-103-1-B1000

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/16인치
유량 제한기 아니오
포장 1000개 들이 백
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
전위 페럴

전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 전위 페럴, 1/16인치 스웨즈락 튜브 피팅용, 포장, 1000의 배수로 주문

부품 번호: SS-103-1-B1000
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

전위 페럴
전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-103-1-B1000 — 316 스테인리스강 전위 페럴, 1/16인치 스웨즈락 튜브 피팅용, 포장, 1000의 배수로 주문

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/16인치
유량 제한기 아니오
포장 1000개 들이 백
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 제품 보기
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 제품 보기
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 제품 보기
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 제품 보기
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 제품 보기
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 제품 보기
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 제품 보기
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 제품 보기
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 제품 보기
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 제품 보기
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 제품 보기
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 제품 보기
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 제품 보기
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 제품 보기
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 제품 보기
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 제품 보기
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 제품 보기
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 제품 보기
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 제품 보기
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 제품 보기
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 제품 보기
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 제품 보기
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 제품 보기
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 제품 보기
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 제품 보기
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 제품 보기
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 제품 보기
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 제품 보기
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - 제품 보기
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 제품 보기
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 제품 보기
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - 제품 보기
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - 제품 보기
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 제품 보기
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - 제품 보기
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - 제품 보기
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - 제품 보기
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - 제품 보기
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.