|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 12mm x 8mm 튜브 OD
Réf. pièce : SS-12M0-6-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 12mm x 8mm 튜브 OD
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12M0-6-8M — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 12mm x 8mm 튜브 OD
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 스테인리스강 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Dimension du raccordement 2 | 8mm |
| Type du raccordement 2 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-6-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1210-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1210-6-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1210-6-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1210-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-20M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1410-6-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-15M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1610-2R-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1610-6-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1610-6-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1610-6-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1610-R-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1610-R-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1610-R-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1610-R-32 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1610-R-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-18M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-2000-6-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2000-R-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-6-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-200-6-1BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-200-R-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-200-R-8BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-20M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2400-6-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-25M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-2M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-300-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-300-R-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-300-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-3M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-6-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-6-1BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-6-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-6-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-6-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-400-R-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-400-R-8M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-500-6-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-500-R-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-6-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-2BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-5 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-R-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-10M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-R-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-2M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-4M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-10M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-18M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-16M | 316 스테인리스강 | 8 mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16 mm | Swagelok® 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
