text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Код изделия: SS-12M0-7-6RG

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 3/8 インチ
Typ Verbindung 2 ISO管用平行めねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Код изделия: SS-12M0-7-6RG
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Технические характеристики

SS-12M0-7-6RG — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 3/8 インチ
Typ Verbindung 2 ISO管用平行めねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread Просмотр изделия
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-400-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.