|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 18mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
부품 번호: SS-18M0-R-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 18mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-18M0-R-12 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 18mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 18 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-100-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-100-R-2BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-100-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-100-R-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-100-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-1010-6-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1010-6-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1010-R-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-1010-R-16 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-1010-R-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-10M0-61-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-10 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-6-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-6-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-16M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-20M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1410-6-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-2R-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-6-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-6-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-32 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 제품 보기 |
| SS-1610-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-16M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2000-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2000-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-R-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2400-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 18 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-25M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-300-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-300-R-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-300-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-500-6-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-500-R-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-2BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-10M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-18M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-16M | 316 스테인리스강 | 8 mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16 mm | Swagelok® 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
