|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT
Referencia #: SS-2-TA-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2-TA-7-4 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-10-MTA-1-4RS | 황동 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| B-10-TA-1-8 | 황동 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-12-MTA-1-4RS | 황동 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| B-12-TA-1-12 | 황동 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-400-A-4ANF | 황동 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° 확관 | Ver producto |
| B-4-TA-1-2 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-4-TA-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-4-TA-7-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| B-4-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| B-6-TA-1-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-6-TA-7-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| B-8-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| B-8-TA-1-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-8-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| B-8-TA-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| S-6-TA-1-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12AN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-1610-A-16ANF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Innengewinde 37° | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-16-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-16-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16AN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-18-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-1-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-200-A-2ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Ver producto |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Ver producto |
| SS-6-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
