|
Gewindefitting, Edelstahl, 1 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - 1 Zoll NPT-Innengewinde
Art.-Nr.: SS-20-RB-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Gewindefitting, Edelstahl, 1 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - 1 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-20-RB-16 — Gewindefitting, Edelstahl, 1 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - 1 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/16 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
