text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/8 in. Tube OD x 1/16 in. Swagelok Tube Adapter

Art.-Nr.: SS-200-R-1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/16 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Adapter
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/8 in. Tube OD x 1/16 in. Swagelok Tube Adapter

Art.-Nr.: SS-200-R-1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

SS-200-R-1 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/8 in. Tube OD x 1/16 in. Swagelok Tube Adapter

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/16 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Adapter
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-100-R-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Latón 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-200-6-1 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-200-R-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-300-R-4 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-6-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-6-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-R-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-500-6-4 Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-6-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-R-10 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-R-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Latón 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-6-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-6-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-R-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Latón 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
M-810-6-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-6M Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-6-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-R-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-12M Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.