text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 20mm x 1/2인치 튜브 OD

부품 번호: SS-20M0-6-8

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 20mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 20mm x 1/2인치 튜브 OD

부품 번호: SS-20M0-6-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-20M0-6-8 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 20mm x 1/2인치 튜브 OD

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 20mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-18M0-6-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-18M0-R-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-18M0-R-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-18M0-R-22M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-18M0-R-25M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-2000-6-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2000-R-24 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-6-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-200-6-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-200-R-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6M 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-8 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-8BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-2400-6-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-25M0-6-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-25M0-6-18M 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 제품 보기
SS-25M0-R-18M 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-2M0-R-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-300-6-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-300-R-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-300-R-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-3M0-6-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-3M0-R-10M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-3M0-R-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-3M0-R-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-3M0-R-6M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-3M0-R-6MBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-6-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-1BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-R-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-12M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-6M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-400-R-8M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-4M0-R-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-4M0-R-6M 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-500-6-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-500-R-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-2BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-R-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-10M 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-600-R-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-6-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-61-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-61-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-2M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-3MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-4M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-R-10M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-12M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-12MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-R-18M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-6M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-R-8M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-6-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-2BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-4BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-R-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-12M 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-810-R-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-6-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-6-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-R-10M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-12M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.