|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD
Код изделия: SS-400-6-2BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-400-6-2BT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Со сквозным проходом | Да |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | 1/8 in. |
| Тип соединения 2 | Swagelok® Tube Fitting |
| Характеристика | Bored Through |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-300-R-4 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-400-6-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-400-6-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-400-R-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-500-6-4 | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-600-6-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-600-R-10 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-600-R-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-6M0-R-6 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-810-6-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-810-6-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-810-R-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-8M0-R-6M | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-100-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-100-R-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-100-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-100-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-100-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1010-6-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1010-6-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-16 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-61-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-10 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-16M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-20M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1410-6-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-15M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1610-2R-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-32 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-16M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2000-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2000-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-200-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-200-R-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-20M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2400-6-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-25M0-6-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-25M0-6-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-25M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-2M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-300-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-300-R-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-300-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-3M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-6MBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-400-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-400-6-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-400-6-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-400-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-400-R-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4M0-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-500-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-500-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-5 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-10 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-R-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-61-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-61-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-2M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-3MBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-4M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-12MBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-18M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-6-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-2BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-R-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-810-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
