text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

型番: SS-400-R-4

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 1/4 in.
コネクション2 タイプ Swagelok® Tube Adapter
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

型番: SS-400-R-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-400-R-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 1/4 in.
コネクション2 タイプ Swagelok® Tube Adapter
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-R-16 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1010-R-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-61-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-R-12M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-R-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-R-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-R-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-R-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-10M0-R-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-6-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-R-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-R-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-R-4 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-R-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-R-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-6-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-6-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-6-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-R-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-16M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-18M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-20M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-4M0-R-6M 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-500-6-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-500-R-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-6-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-2BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-5 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-R-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-10M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-10M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-8M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-6-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-R-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12M 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-6-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。