text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16

Réf. pièce : SS-6-TA-1-8ST

Spécifications

Attribut Valeur
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Размер соединения 2 3/4-16 po
Тип соединения 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Ограничитель расхода Нет
Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Прямые

Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16

Réf. pièce : SS-6-TA-1-8ST
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Прямые
Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

Spécifications

SS-6-TA-1-8ST — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16

Attribut Valeur
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Размер соединения 2 3/4-16 po
Тип соединения 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Ограничитель расхода Нет
Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-10-MTA-1-4RS Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
B-10-TA-1-8 Latón 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-12-MTA-1-4RS Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
B-12-TA-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-A-4ANF 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37° めすAN フレアー Afficher le produit
B-4-TA-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-4-TA-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-10-TA-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-10-TA-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10-TA-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1210-A-12ANF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°めすAN Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°おすAN Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Afficher le produit
SS-12-TA-1-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12-TA-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12-TA-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12-TA-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-A-16ANF 316 ステンレス鋼 1 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 インチ 37° めすAN フレアー Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-16-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ 37°おすAN Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-16-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-16-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-16-TA-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-16-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18-MTA-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-18-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN Afficher le produit
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN Afficher le produit
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN Afficher le produit
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Afficher le produit
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-A-6ANF Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Afficher le produit
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-6-TA-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-6-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-810-A-8ANF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Hembra AN 37° Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-8-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-8-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-8-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-8-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-8-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-TA-1-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Macho AN 37° Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-8-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-8-TA-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-8-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-8-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-8-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.