text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm X 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

Réf. pièce : SS-8M0-7-6RT

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 3/8 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Tapered Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm X 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

Réf. pièce : SS-8M0-7-6RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Spécifications

SS-8M0-7-6RT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm X 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 3/8 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Tapered Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Afficher le produit
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-12M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-12M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-7-M20X1.5RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M20 x 1,5 Внутренняя метрическая манометрическая резьба Afficher le produit
SS-1410-7-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-15M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-7-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-18M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-2000-7-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-20M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-20M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-22M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-22M0-7-12RP Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-2400-7-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-25M0-7-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-25M0-7-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-300-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-3M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-3M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-2RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-500-7-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-600-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-600-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-600-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-8M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-8M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.