|
Tapón para tubo de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
Art.-Nr.: SS-1010-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
VerschlusskappenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para tubo de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Verschlusskappen
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-1010-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 5/8 pulg. |
| Typ Verbindung 1 | Racor Swagelok® |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-1010-C | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-200-C | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
