text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

Код изделия: SS-25M0-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 25 mm
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

Код изделия: SS-25M0-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-25M0-C — 316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 25 mm
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.