text.skipToContent text.skipToNavigation

PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 피팅

型番: PFA-420-3

仕様

属性 値
ボディ材質 PFA
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 피팅

型番: PFA-420-3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

PFA-420-3 — PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 피팅

属性 値
ボディ材質 PFA
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-3 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-12M0-3 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-3 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1610-3 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1810-3 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-3 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-6M0-3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-8M0-3 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-220-3 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-3 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-3 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-1210-3 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-12M0-3 Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-1610-3 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-400-3 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-600-3 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-810-3 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-3 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-3 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-14M0-3 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-3 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-3 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-3 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-3 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-20M0-3 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-22M0-3 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2400-3 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-3 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-28M0-3 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-300-3 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3200-3 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-3 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-3BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-3JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-3SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4M0-3 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-500-3 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-3SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-3SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-810-3BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-3SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-3WD 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
T-400-3 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
TI-810-3 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。