text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: SS-QC6-S-600

Technische Daten

Attribute Wert
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 pulg.
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
CV 최대 1,0 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,5 - Acoplada con una base de gran caudal
윤활제 Sin lubricante en ningún componente
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: SS-QC6-S-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Technische Daten

SS-QC6-S-600 — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

Attribute Wert
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 pulg.
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
CV 최대 1,0 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,5 - Acoplada con una base de gran caudal
윤활제 Sin lubricante en ningún componente
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.