text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión te Swagelok de Acero al carbono, 1/2 pulg. OD

Referencia #: S-810-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 炭素鋼チューブ
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 3 1/2 インチ
Tipo de conexión 3 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Unión te Swagelok de Acero al carbono, 1/2 pulg. OD

Referencia #: S-810-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

S-810-3 — Unión te Swagelok de Acero al carbono, 1/2 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo 炭素鋼チューブ
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 3 1/2 インチ
Tipo de conexión 3 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1210-3 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-12M0-3 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1410-3 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1610-3 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1810-3 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-3 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-600-3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6M0-3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8M0-3 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-220-3 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-420-3 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-620-3 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-820-3 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-1210-3 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-12M0-3 Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-1610-3 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-400-3 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-600-3 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-100-3 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1010-3 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-14M0-3 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-15M0-3 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16M0-3 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18M0-3 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2000-3 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-200-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-20M0-3 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-22M0-3 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2400-3 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-25M0-3 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-28M0-3 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-300-3 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3200-3 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3M0-3 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4M0-3 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-500-3 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3WD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
T-400-3 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
TI-810-3 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.