text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:12 mm × 12 mm × 6 mm

型番: SS-12M0-3-12M-6M

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 6 mm
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

ティー型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズのチューブを3方に接続可能ーコンパクトで重要なシステムにおける流路の分岐に適しています

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:12 mm × 12 mm × 6 mm

型番: SS-12M0-3-12M-6M
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー型
ティー型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズのチューブを3方に接続可能ーコンパクトで重要なシステムにおける流路の分岐に適しています

仕様

SS-12M0-3-12M-6M — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:12 mm × 12 mm × 6 mm

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 6 mm
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-600-3-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-3-8-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-3-8-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-3-10-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-3-10M-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-12-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-12-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-12-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-12-8SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-3-8-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-3-16-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-3-16-6 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-3-16-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-3-16M-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-3-18M-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-3-20-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-22M0-3-22M-12M 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2400-3-24-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-3-25M-12M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-3-4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-3-4-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-3-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-3-4-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-3-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-3-8-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-3-8-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-3-8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-3-8M-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。