text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión te Swagelok de Acero inox., 2 pulg. OD

Код изделия: SS-3200-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 2 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 2 pulg.
Тип соединения 2 Racor Swagelok®
Размер соединения 3 2 pulg.
Тип соединения 3 Racor Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Тройники

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión te Swagelok de Acero inox., 2 pulg. OD

Код изделия: SS-3200-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Тройники
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-3200-3 — Unión te Swagelok de Acero inox., 2 pulg. OD

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 2 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 2 pulg.
Тип соединения 2 Racor Swagelok®
Размер соединения 3 2 pulg.
Тип соединения 3 Racor Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
6MO-400-3 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
6MO-600-3 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
6MO-810-3 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-100-3 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-1010-3 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-10M0-3 Latón 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-1210-3 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-12M0-3 Latón 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-1410-3 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-1610-3 Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-1810-3 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-200-3 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-400-3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-600-3 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-6M0-3 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-810-3 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-8M0-3 Latón 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
HC-200-3 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
HC-400-3 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
HC-600-3 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
HC-810-3 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
M-400-3 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
M-600-3 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
M-810-3 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
PFA-220-3 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
PFA-420-3 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
PFA-620-3 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
PFA-820-3 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
S-1210-3 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
S-12M0-3 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
S-1610-3 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
S-400-3 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
S-600-3 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
S-810-3 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-100-3 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-1010-3 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-10M0-3 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-1210-3 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-1210-3SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12M0-3 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-14M0-3 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 14mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-15M0-3 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 15mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-1610-3 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16M0-3 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-18M0-3 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2000-3 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-200-3 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-20M0-3 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-22M0-3 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2400-3 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-25M0-3 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-28M0-3 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 28mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-300-3 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-3M0-3 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-3BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-3JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-3SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4M0-3 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-500-3 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-3SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-3SC11 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-3 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-3BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-3SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-3WD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8M0-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
T-400-3 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
TI-810-3 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.