text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 런 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 수나사 NPT x 1/4인치 튜브 OD

Part #: SS-400-3TMT

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tees

Male tee tube connector enables reliable three-way connections between tubing and threaded ports—ideal for branching flow in compact, critical systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 런 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 수나사 NPT x 1/4인치 튜브 OD

Part #: SS-400-3TMT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tees

Male tee tube connector enables reliable three-way connections between tubing and threaded ports—ideal for branching flow in compact, critical systems.

Specifications

SS-400-3TMT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 런 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 수나사 NPT x 1/4인치 튜브 OD

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-400-3-4TMT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-400-3-4TTM Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
B-400-3TMT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-400-3TTM Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
B-810-3-8TMT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-810-3-8TTM Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
S-600-3TTM Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-1010-3TMT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-1010-3TTM Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-10M0-3TMT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-10M0-3TTM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® View Product
SS-1210-3TMT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-1210-3TST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1210-3TTM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-1210-3TTS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12M0-3-4TMT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-3-4TTM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12M0-3-8TMT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-3-8TTM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-1610-3TMT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-3TTM Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-200-3-4TMT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-200-3-4TTM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-200-3TMT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-3TTM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-3-4TMT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-3-4TMTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-3-4TRT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-400-3-4TTM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-3-4TTR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-3TST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-3TTM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-3TTS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-3-6TMT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-600-3-6TTM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-3TMT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-600-3TST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-600-3TTM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-3-4TMT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-6M0-3-4TTM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-3-4TTR Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-3TMT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6M0-3TTM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-810-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-810-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-3-8TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-810-3-8TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-3TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-810-3TST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-810-3TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-8M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.