text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té union, diam. ext. tube 5/16 po

Код изделия: SS-500-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 5/16 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 5/16 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション3 サイズ 5/16 po
コネクション3 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té union, diam. ext. tube 5/16 po

Код изделия: SS-500-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ティー型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Технические характеристики

SS-500-3 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té union, diam. ext. tube 5/16 po

Атрибут Значение
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 5/16 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 5/16 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション3 サイズ 5/16 po
コネクション3 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1210-3 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-12M0-3 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1410-3 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1610-3 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1810-3 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-3 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-6M0-3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-8M0-3 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-220-3 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-420-3 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-620-3 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-3 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-1210-3 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-12M0-3 Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-1610-3 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-400-3 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-600-3 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
S-810-3 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-100-3 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-3 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-3SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-14M0-3 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-15M0-3 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16M0-3 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-18M0-3 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2000-3 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-20M0-3 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-22M0-3 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2400-3 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-25M0-3 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-28M0-3 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 28 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-300-3 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-3200-3 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-3M0-3 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-3BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-3JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-3SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4M0-3 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-600-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-600-3SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-6M0-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-6M0-3SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-810-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-810-3BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-810-3SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-810-3WD 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-8M0-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
T-400-3 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
TI-810-3 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.