text.skipToContent text.skipToNavigation

Hinterer Klemmring, Messing, für 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-204-1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Hintere Klemmringe

Der hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Hinterer Klemmring, Messing, für 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-204-1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Hintere Klemmringe
Der hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen.

Technische Daten

B-204-1 — Hinterer Klemmring, Messing, für 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - Produkt anzeigen
HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - Produkt anzeigen
HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Produkt anzeigen
HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Produkt anzeigen
INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - Produkt anzeigen
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Produkt anzeigen
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Produkt anzeigen
NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - Produkt anzeigen
NY-1614-1 Nylon 1 po - - - Produkt anzeigen
NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - Produkt anzeigen
NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - Produkt anzeigen
NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - Produkt anzeigen
PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - Produkt anzeigen
PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - Produkt anzeigen
SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Produkt anzeigen
SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Produkt anzeigen
SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Produkt anzeigen
SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Produkt anzeigen
SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Produkt anzeigen
SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Produkt anzeigen
SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Produkt anzeigen
SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Produkt anzeigen
SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Produkt anzeigen
SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Produkt anzeigen
SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Produkt anzeigen
SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Produkt anzeigen
SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Produkt anzeigen
SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Produkt anzeigen
SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Produkt anzeigen
SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Produkt anzeigen
SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Produkt anzeigen
SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Produkt anzeigen
SS-404-1BQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-4M4-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - Produkt anzeigen
SS-604-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-6M4-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - Produkt anzeigen
SS-814-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-8M4-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - Produkt anzeigen
T-1214-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-12M4-1 PTFE 12mm - - - Produkt anzeigen
T-15M4-1 PTFE 15mm - - - Produkt anzeigen
T-1614-1 PTFE 1인치 - - - Produkt anzeigen
T-304-1 PTFE 3/16인치 - - - Produkt anzeigen
T-3M4-1 PTFE 3mm - - - Produkt anzeigen
T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Produkt anzeigen
T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.