text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (pfa) и гладким каналом

Шланг Swagelok ® с центральной трубкой из перфторалкокси и гладким каналом

Шланг Swagelok с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) серии U имеет гладкий канал, легкую для чистки поверхность и соответствует техническим требованиям FDA. Он идеально подходит для использования в различных биофармацевтических системах.

Помощь с выбором шлангов

Шланг из PFA серии U имеет высокую гибкость и гладкий центральный канал из PFA, который соответствует положению FDA 21CFR часть 177.1550, а также USP 87, 88 класс VI и 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PFA, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.

Гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и улучшенный дренаж для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.

Шланг серии U имеет центральную трубку из PFA и оплетку с армированием из нержавеющей стали 302, которая обычно используется в тех случаях, когда необходима высокая гибкость, химическая совместимость и гладкая внешняя оболочка. Слои шланга герметично соединяются друг с другом без применения клейких или скрепляющих веществ с помощью заявленной на патент процедуры, что обеспечивает высокую гибкость и превосходную устойчивость к скручиванию.

Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все, что нужно знать о промышленных шлангах

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: С гладким каналом из PFA
Армирование: Оплетка из нерж. стали 302
Оболочка: Силикон
Кольцо: Серия 300 из нерж. стали
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давление До 300 psig (20,6 бар ман)
Диапазон температур От –65 до 400°F (от –53 до 204°C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO ®с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.