Шланг Swagelok ® с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и центральной трубкой из фторопласта (PTFE) с гладким каналом
Цельнометаллическая оболочка шлангов Swagelok серии FP с гладким каналом и центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает гибкость и устойчивость к проницаемости, а центральный канал из PTFE обеспечивает высокую степень чистоты и возможность очистки, а также уменьшает турбулентность.
Поговорить со специалистом по шлангамГибридный шланг серии FP для передачи низкого давления с центральной трубкой из фторопласта, гофрированной оболочкой из нержавеющей стали 316L и гладким каналом используется в тех случаях, когда важнейшим условием является обеспечение сверхвысокой степени чистоты, а проницаемость нежелательна, это особенно важно для полупроводниковой отрасли. Предлагается широкий ассортимент торцевых соединений, приваренных согласно требованиям стандарта ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, которые обеспечивают удобство монтажа во многих системах.
Посмотреть видео, чтобы узнать больше о проницаемости
Шланги из фторпласта серии FP с гладким каналом выпускаются с размерами 1/4 и 1/2 дюйма, и рабочим давлением от вакуума до 165 psig (11,3 бар ман).
Выбрать правильный материал центральной трубки
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом, из фторопласта (PTFE) Армирование: Гофрированный, нерж. сталь 316L Торцевые соединения: Из нерж. стали 316L, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX |
| Номинальные размеры шланга | 1/4 и 1/2 дюйма |
| Рабочее давление | От вакуума до 116 psig (8,0 бар ман) |
| Диапазон температур | 0–150°F (от –17 до 65°C) |
| Торцевые соединения | Трубные переходники Swagelok, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с внутренней резьбой с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.