text.skipToContent text.skipToNavigation
sensores de caudal

Sensores de Caudal (Serie FV4) Swagelok®

Mediciones precisas del caudal de gas gracias a la operación fiable de los sensores de caudal Swagelok® serie FV4.

Ampliar la Información

Utilice los sensores de caudal Swagelok® serie FV4 para monitorizar con precisión las variaciones de caudal de los sistemas de gas. Estos sensores tienen un mecanismo de flotador de actuación rápida con un orificio calibrado que se mueve verticalmente dentro de la guía del flotador, lo que permite una actuación precisa para la detección exacta del caudal de gas a medida que cambia el caudal. El imán integrado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas cercano, detectando así las fluctuaciones del caudal.

Construidos totalmente en acero inoxidable 316L soldado, estos sensores ofrecen una larga duración y una contención segura de los fluidos. Además, el montaje del interruptor reemplazable situado fuera del paso de caudal facilita un mantenimiento sencillo. Los sensores de caudal serie FV4 están diseñados para soportar presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig).

Especificaciones del Sensor de Caudal

Material Acero inoxidable 316L
Temperatura –40 a 79°C (–40 a 175°F)
Presión de Servicio Hasta 344 bar (5000 psig)

¿Tiene preguntas sobre la gestión del caudal en su planta?

Trabaje con Nuestros Ingenieros.

Catálogos de Sensores de Caudal

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Swagelok Resources Curated for You

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.