text.skipToContent text.skipToNavigation
ротаметры

Ротаметры Swagelok®

Ротаметры Swagelok обеспечивают последовательную точность результатов измерения расхода газов и жидкостей. В зависимости от ваших условий и требований мы поставляем варианты со стеклянными или металлическими трубками.

Запросить дополнительную информацию

В ротаметрах Swagelok® используется коническая трубка и поплавок для измерения расхода жидких и газовых сред. При увеличении расхода поплавок поднимается, а при уменьшении сила тяжести тянет его вниз. Такие устройства легко монтируются, считываются и не имеют изнашивающихся частей, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании. Динамический диапазон измерений 10:1—обеспечивает необходимую точность при наименьшем измерении, равному 1/10—от максимального показания. Они выпускаются с американской и метрической шкалой, что позволяет использовать их в самых разных уголках мира.

Каждый ротаметр Swagelok откалиброван в заводских условиях с учетом технологической среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для газовых моделей, и воды для жидкостных моделей. Также могут быть откалиброваны под конкретные задачи пользователя.

Ротаметры серии M (модели M1, M2, M4 и M4H)

Расходомеры Swagelok® серии M оснащены металлическими измерительными трубками для работы в сложных условиях высокой температуры или давления. Поскольку с металлическими трубками прямые показания невозможны, в таких моделях предусмотрены механическими или электронными дисплеи для обеспечения четкого и точного контроля.

Технические характеристики моделей M1, M2, M4, и M4H

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,18–1,8 до 670–6700 ст. фут³/ч; от 5,0–50 до 18000–180000 ст. л/ч
Вода: От 0,08–0,8 до 270–2700 гал/ч; от 0,3–3,0 до 1000–10000 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: M1, M2: От –40 до 302°F (от –40 до 150°С)
M4, M4H: От –40 до 572°F (от –40 до 300°C)

Окр. среда: M1, M2: От –4 до 158°F (от –20 до 70°C)
M4, M4H: От –40 до 248°F (от –40 до 120°С)
Максимальное давление на входе До 2888 psig (199 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT от 1/4 до 1 1/4 дюйма;
фланцевый переходник ASME от 1/2 до 1 дюйма
Класс точности 1,6; 2,5; 4,0

Ротаметры серии G (модели G1, G2, G3, G4, GM и GP)

В моделях Swagelok® серии G используются стеклянные измерительные трубки для обеспечения видимости технологической среды и непосредственного снятия показаний расхода.

Технические характеристики моделей G1, G2, G3, G4, GM и GP

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,018–0,18 до 18–180 ст. фут³/ч; от 0,5–5,0 до 500–5000 ст. л/ч
Вода: От 0,065 до 0,65–от 4,2 до 42 галлонов США/ч; от 0,04 до 0,4–от 16 до 160 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: от 23 до 212°F (от –5 до 100°C)
Окружающая среда: от –4 до 212°F (от –20 до 100°C)
Максимальное давление на входе До 145 psig (10 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT 1/4 дюйма; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Класс точности 1,0; 2,5; 4,0

Нужна помощь с выбором расходомера?

Свяжитесь с местными специалистами

Каталоги ротаметров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.