Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel
Erhältliche Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel:
- Snoop® Lecksuchflüssigkeiten
- Goop™ Gewindeschmiermittel
- SWAK™ PTFE-Gewindedichtband sowie PTFE-freie Gewindedichtmittel
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 300 F (148 C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - -
Dichtmittel — Rohrverschlussstopfen — Heat Exchanger Tube Plugs
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지B-12TP-15-20 - - Brass 3/4 in. 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - 316 Stainless Steel 3/4 in. 15 - 20 -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Snoop® Liquid Leak Detector
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간