text.skipToContent text.skipToNavigation
Membranventil

Swagelok ® Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile (Serie DRP)

Die ultrahochreinen Fluorpolymer-Membranventile der Serie DRP von Swagelok sind eine robuste Lösung für Systeme zur Verteilung von ultrahochreinen Chemikalien, deionisiertem Wasser (VE-Wasser) und großen Chemikalienmengen.

Weitere Informationen anfordern

Las válvulas Swagelok® serie DRP están diseñadas con partes húmedas de PTFE modificado para ofrecer una resistencia química superior. Un paso de caudal patentado reduce el atrapamiento del fluido, lo que permite purgar rápidamente los fluidos de proceso y minimizar el riesgo de contaminación. El diseño también limita el corte del fluido, lo que evita la aglomeración de los lodos y mejora la eficiencia del proceso.

El diafragma de PTFE modificado está optimizado para una larga duración y ciclo de vida útil, con una forma patentada que reduce la tensión durante la operación. El contorno reforzado del diafragma cierra la cavidad de la válvula, evitando la contaminación del fluido de proceso y reduciendo la tensión en el asiento.

Las válvulas de diafragma serie DRP están disponibles con actuación neumática o manual y opciones de caudal ajustable y bypass para un control preciso. Cumplen la norma SEMI F57-0301, lo que las hace perfectas para las aplicaciones de ultra alta pureza (UHP), como los sistemas de lodos de planarización químico-mecánica (CMP), los sistemas de agua desionizada y los sistemas de suministro de productos químicos a granel.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 6,8 bar (100 psig)
Temperatura del Fluido 23°C a 100°C (73° a 212°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 10,2
Material del Cuerpo y del Diafragma PTFE Modificado
Conexiones Finales Tipo: Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar Súper 300® estándar
Tamaño: De 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg
Configuración: cierre manual y neumático de dos y tres vías; modelos de caudal ajustable y bypass.

¿Quiere optimizar su sistema de fluidos de ultra alta pureza con la válvula serie DRP?

Vea Cómo

Catálogos de Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero UHP

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.