Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)
Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 일관적인 정확도로 가스 및 유체 유량을 측정할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 요구에 따라 유리 또는 메탈 튜브 옵션을 선택하십시오.
추가 정보 요청Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 경사나사 튜브와 플로트(float)를 사용하여 액체와 기체의 유량을 측정하는 장치입니다. 유체 유량이 증가하면 플로트(float)가 상승하며, 유량이 감소하면 중력에 의해 플로트가 내려갑니다. 이 유량계는 설치하기 쉽고, 간편하게 읽을 수 있으며, 마모되는 부품이 없는 구조이므로 유지보수 필요성이 최소화됩니다. 10 대 1의 부하조정비(turndown ratio)로 —전체 눈금 판독값의 1/10까지 최저 측정이 가능하므로— 정확한 측정 기능을 제공합니다. 또한, 미국 관용 단위계와 미터 단위계로 공급 가능하므로, 광범위한 애플리케이션과 사용 위치에 적합합니다.
모든 Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 기체 모델의 경우 깨끗하고 건조한 공기를, 액체 모델의 경우 물을 사용하여 특정 유체, 유량 범위, 정확도 클래스에 맞게 출고 시 캘리브레이션됩니다. 또한, 사용자별 애플리케이션에 적합한 캘리브레이션도 가능합니다.
M 시리즈 가변 면적식 유량계(M1, M2, M4, M4H 모델)
Swagelok® M 시리즈 유량계는 고온 또는 고압이 사용되는 까다로운 조건에 적합하게 금속 측정 튜브가 적용되어 있습니다. 금속 튜브의 경우 직접 판독이 불가능하므로, 이 모델에는 분명하고 정확한 모니터링을 보장하는 기계식 또는 전자식 디스플레이가 함께 제공됩니다.
M1, M2, M4, M4H 모델 사양
| 유량 측정 범위 | 공기: 0.18~1.8 / 670~6700 std ft³/h; 5.0~50 / 18,000~180,000 std L/h 물: 0.08~0.8 / 270~2700 U.S. gal/h; 0.3~3.0 / 1000~10,000 L/h |
| 온도 범위 | 프로세스: M1, M2: –40~150°C(–40~302°F) M4, M4H: –40~300°C(–40~572°F) 상온: M1, M2: –20~70°C(–4~158°F) M4, M4H: –40~120°C(–40~248°F) |
| 최대 입구 압력 | 최대 2888 psig(199 bar) |
| 프로세스 연결구 | 1/4~1 1/4인치 NPT 피팅; 1/2~1인치 ASME 플랜지 어댑터 |
| 정확도 클래스 | 1.6, 2.5, 4.0 |
G 시리즈 가변 면적식 유량계(G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델)
Swagelok® G 시리즈 모델은 유리 측정 튜브를 사용하므로 공정 유체를 볼 수 있고 직접 유량 판독이 가능합니다.
G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델 사양
| 유량 측정 범위 | 공기: 0.018~0.18 / 18~180 std ft³/h; 0.5~5.0 / 500~5000 std L/h 물: 0.065~0.65 / 4.2~42 U.S. gal/h; 0.04~0.4 / 16~160 L/h |
| 온도 범위 | 프로세스: –5~100°C(23~212°F) 상온: –20~100°C(–4~212°F) |
| 최대 입구 압력 | 최대 145 psig(10 bar) |
| 프로세스 연결구 | 1/4인치 NPT 피팅; G 1/8(ISO 228); G 1/4(ISO 228) |
| 정확도 클래스 | 1.0, 2.5, 4.0 |
유량계 선택에 도움이 필요하십니까?
가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter) 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Характеристики: модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель; высокоточные измерения даже при очень малом расходе, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу; гибкость и адаптация к конкретным системным требованиям; высокое качество, долговечность и повторяемость качества; торцевые соединения с технологическим оборудованием от 1/8 до 1 1/4 дюйма.
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.