|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:5/16インチ × 1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Referencia #: SS-500-2-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Codos de 90°El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:5/16インチ × 1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos de 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-500-2-2 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:5/16インチ × 1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 ステンレス鋼 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Tamaño conexión 1 | 5/16 インチ |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok®チューブ継手 |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 インチ |
| Tipo de conexión 2 | NPTおねじ |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-2-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-2-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-2-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-2-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-6RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-2-8RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-2-2RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-2-4RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-420-2-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-420-2-4 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-620-2-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-820-2-8 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-1210-2-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-1610-2-16 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-2-2 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-2-4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-2-4ST | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| S-600-2-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-2-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-2-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-2-6ST | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| S-600-2-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-2-6 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-2-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-2-8ST | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-2-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-2-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-2-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-2-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-2-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-2-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-2 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-6PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-12PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-2-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-8PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1210-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12M0-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-12M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12M0-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-15M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-15M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-1610-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-1610-2-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-2-16PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-1610-2-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-1610-2-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1610-2-16W | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-16M0-2-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-16M0-2-8 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16M0-2-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-18M0-2-12 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-18M0-2-8 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-18M0-2-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-2000-2-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2000-2-20ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 5/8-12 дюймов | Цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-200-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-200-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-20M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-20M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-2400-2-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2400-2-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Ver producto |
| SS-25M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Ver producto |
| SS-25M0-2-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-300-2-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-300-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-400-2-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-500-2-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-600-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-2-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-810-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-810-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-810-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-810-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-2-8SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-810-2-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-8M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8M0-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-8M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-8M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
