|
스테인리스강 가스켓, 1인치 수나사 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
Referencia #: SS-16-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
가스켓견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
스테인리스강 가스켓, 1인치 수나사 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
가스켓
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-16-RS-2V — 스테인리스강 가스켓, 1인치 수나사 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 1인치 |
| 내부 링 | 탄화플루오르 FKM 내부 링 |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
