|
핸드 튜브 벤더,3mm 튜브 OD,15mm 굽힘 반경
부품 번호: MS-HTB-3M
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
핸드 튜브벤더스웨즈락 핸드 튜브벤더로 어디로든 원하는 데로 효율적으로 튜빙 라인을 배치시키십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
핸드 튜브벤더
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
사양
MS-HTB-3M — 핸드 튜브 벤더,3mm 튜브 OD,15mm 굽힘 반경
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 굽힘 반경 | 15mm 굽힘 반경 |
| 튜브 외경(OD) | 3mm |
| eClass (4.1) | 21041603 |
| eClass (5.1.4) | 21049890 |
| eClass (6.0) | 21040100 |
| eClass (6.1) | 21040100 |
| eClass (10.1) | 21040100 |
| UNSPSC (4.03) | 23171703 |
| UNSPSC (10.0) | 27112501 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
| UNSPSC (15.1) | 27112501 |
| UNSPSC (17.1001) | 27112501 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | Rayon de cintrage 24 mm | 제품 보기 |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | Rayon de cintrage 38 mm | 제품 보기 |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 po | - | Rayon de cintrage 9/16 po | 제품 보기 |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 3/4 po | 제품 보기 |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 9/16 po | 제품 보기 |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | 제품 보기 |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | Rayon de cintrage 15 mm | 제품 보기 |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | 제품 보기 |
| MS-HTB-8 | - | 1/2인치 | - | 1 1/2인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
| MS-HTB-8M | - | 8mm | - | 24mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
