text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из углеродистой стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: S-600-2-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Углеродистая сталь
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Угольники 90°

Фитинг на 90 градусов с наружной резьбой дает возможность выполнить угловое подключение трубок к резьбовым отверстиям в условиях ограниченного пространства.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из углеродистой стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: S-600-2-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Угольники 90°
Фитинг на 90 градусов с наружной резьбой дает возможность выполнить угловое подключение трубок к резьбовым отверстиям в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики

S-600-2-4 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из углеродистой стали, угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Углеродистая сталь
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
S-600-2-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
S-600-2-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
S-600-2-6ST Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
S-600-2-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
S-810-2-6 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
S-810-2-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
S-810-2-8ST Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-100-2-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-100-2-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1010-2-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-2-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-4PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10M0-2-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10M0-2-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-6PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10M0-2-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10M0-2-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-2-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1210-2-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-12PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1210-2-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-1210-2-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-2-8PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1210-2-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-18M0-2-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-18M0-2-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-18M0-2-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-2000-2-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2000-2-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-200-2-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-2-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-20M0-2-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-20M0-2-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-2400-2-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2400-2-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Просмотр изделия
SS-25M0-2-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-25M0-2-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-2-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-2-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-2-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-2-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-8M0-2-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-2PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.