text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사

부품 번호: SS-12M0-1-4RP

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사

부품 번호: SS-12M0-1-4RP
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-12M0-1-4RP — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 콘 & 쓰레드 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 콘 & 쓰레드 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
825-400-1-6BT 825 합금 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-100-1-2 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-12 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-4 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-10M0-1-4RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-6RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-8RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1210-1-12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1210-1-16 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-8 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-12M0-1-6RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-12M0-1-6RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-12M0-1-8 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-12M0-1-8RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1410-1-12 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1410-1-16 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1410-1-8 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT 황동 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1610-1-12 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1610-1-16 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1610-1-8 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1810-1-12 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1810-1-16 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT 황동 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-200-1-2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-200-1-2BT 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-200-1-2RS 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-200-1-2RT 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-200-1-2ST 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-200-1-4 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-200-1-OR 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-300-1-2 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-300-1-2BT 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-300-1-4BT 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT 황동 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-400-1-1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-2RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-400-1-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-4BT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-4RS 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-400-1-4RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-400-1-4ST 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-400-1-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-OR 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-600-1-12 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6ST 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-600-1-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-OR 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-6M0-1-2 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-6M0-1-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-6M0-1-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-16 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-2 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-4 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-8M0-1-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-6RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
HC-200-1-2 합금 C-276 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-2 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-8 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-4 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-6 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-8 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-12 C-276 합금 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-4 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-2 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-4BT 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-8 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-6 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-100-1-2RT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-100-1-2RTBT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-100-1-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-100-1-4BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-100-1-OR Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-1010-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-12BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-4 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-8BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-8RS Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1010-1-8RT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-8ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1010-1-8W Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-10M0-1-12 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-12RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-2RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-10M0-1-2RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-4RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-10M0-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-4W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-10M0-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-6BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-6RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-10M0-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-6ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-6W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-10M0-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-10M0-1-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-10M0-1-8W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-10M0-2-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-10ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1210-1-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M18 x 1.5 수나사 미터나사 제품 보기
SS-1410-1-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-12RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-OR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-16M0-1-12 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-1-12RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16M0-1-12RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-4RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-6 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-1-6RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16M0-1-6RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-2000-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2000-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2000-1-20BT Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2000-1-20RS Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-2000-1-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-2000-1-20W Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° 제품 보기
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 제품 보기
SS-200-1-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-200-1-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-200-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-200-1-2WBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-200-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-20M0-1-12RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-20M0-1-12RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-20M0-1-12RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-20M0-1-16 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-20M0-1-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-20M0-1-8RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-20M0-1-8RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-20M0-1-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-22M0-1-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-22M0-1-12RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-22M0-1-12RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-22M0-1-16 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-22M0-1-16RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-22M0-1-16RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-2400-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2400-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 제품 보기
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-400-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-1-2SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-400-1-3ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-4JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-4-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-400-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-4STBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-4STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-400-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-4M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-4M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-4M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-500-1-2 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-500-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-500-1-5ST Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-500-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-500-1-OR Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-600-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-600-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-600-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-600-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-600-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-600-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-2RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-9-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-602-1 316 스테인리스강 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M5 x 0.8 수나사 미터나사 제품 보기
SS-6M0-1-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-2RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-2W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-4W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-6RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 제품 보기
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.