text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルー・レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1/8 インチ

型番: SS-600-6-2BT

仕様

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー カタログ有り
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/8 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 durchgebohrt
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルー・レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1/8 インチ

型番: SS-600-6-2BT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-600-6-2BT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルー・レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1/8 インチ

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー カタログ有り
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/8 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 durchgebohrt
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-100-R-2 Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-1010-6-6 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1010-6-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-10M0-6-6M Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1210-6-8 Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1410-6-12 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-200-6-1 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-200-R-4 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-300-R-4 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-400-6-1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-400-6-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-400-R-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-500-6-4 Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-600-6-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-600-R-10 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-600-R-8 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-6M0-R-6 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-810-6-4 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-810-6-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-810-R-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
B-8M0-R-6M Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
M-810-6-4 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-420-6-2 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-620-6-4 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-820-6-4 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-820-6-6 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-6M Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1010-6-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1010-6-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-16 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-61-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-10 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-R-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1210-R-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-10M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-16M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-18M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-20M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-22M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-25M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-6M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-R-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-1410-6-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-15M0-6-12M Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-2R-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-1610-R-32 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 製品を見る
SS-1610-R-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-6-10M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-6-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-R-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-6-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-22M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-25M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-2000-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2000-R-24 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-R-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-12M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-R-8M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4M0-R-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。