text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ x 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、1 psig(0.07 bar)

Art.-Nr.: B-4CP5-1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 真ちゅう
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1/4 インチ
Typ Verbindung 2 NPTめねじ
Öffnungsdruck 1 psi(0.07 bar、0.007 MPa)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material ブナN
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Oberflächengüte 標準
Prüfung オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Fest eingestellter Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ x 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、1 psig(0.07 bar)

Art.-Nr.: B-4CP5-1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Fest eingestellter Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Technische Daten

B-4CP5-1 — 真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ x 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、1 psig(0.07 bar)

Attribute Wert
Körperwerkstoff 真ちゅう
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1/4 インチ
Typ Verbindung 2 NPTめねじ
Öffnungsdruck 1 psi(0.07 bar、0.007 MPa)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material ブナN
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Oberflächengüte 標準
Prüfung オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4CP2-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4CP2-25 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4CP2-RT-1 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-4CP4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6C-1 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-6C-1/3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-6C-MM-1 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-6C-MM-1/3 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-8C-1 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-8C-1/3 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-8C4-1 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CP2-1 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CP2-10 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10C-MM-1 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-10C-MM-1/3 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-10C-MM-10 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12C-1 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12C-1/3 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12C-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12C4-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12C-MM-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12C-MM-1/3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16C-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16C-1/3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16C-10 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16C4-1 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2C-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2C-25 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C4-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2C4-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2C-KZ-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2C-KZ-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4C-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4C-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4C-1/3-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4C-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4C1-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C4-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4C-KZ-15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-KZ-30 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CP2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-100 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP2-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CP2-RT-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CP2-RT-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CP4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP4-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CP5-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP5-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP5-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP5-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CP6-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4C-TR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4C-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-4C-VCR-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-4C-VCR-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4C-VCRKZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Produkt anzeigen
SS-6C-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C4-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6C-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-KZ-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-MM-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-MM-10 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-MM-25 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6C-TR-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8C2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8C-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8C4-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8C4-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8C-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8CP2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8CP2-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8CP2-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8CP2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8CP2-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8CP4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8CP5-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Produkt anzeigen
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Produkt anzeigen
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF12-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF12RT-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF16-1 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF4-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF8-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF8-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF8-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF8-5 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHF8RT-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM12-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM12-1/3 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM2-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM4RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM8-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHM8-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-CHS10MM-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS10MM-1/3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12-1/3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12-10 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12-5 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12MM-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12MM-1/3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12MM-10 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS12MM-5 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS16-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS16-1/3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS16-10 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS2-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS2-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS2-5 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS2-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-CHS4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS4-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-100 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6-EP-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6M8-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-CHS6MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS6MM-5 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-10 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-5 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-BU-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-EP-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8MM-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHS8MM-1/3 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-CHVCR4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-CHVCR4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-CHVCR8-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-CHVCR8-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.