text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 28 mm Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-28M0-1-16

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 28 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 28 mm Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-28M0-1-16
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-28M0-1-16 — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 28 mm Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 28 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Produkt anzeigen
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Produkt anzeigen
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread Produkt anzeigen
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RP 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1610-1-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-20ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1610-1-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-8RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-1610-1-OR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8W Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8W Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-1-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20BT Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20RS Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-2000-1-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20W Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-6-20AN Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-0157 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-200-1-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2STBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-1-2WBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-6ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-200-1-ORAS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-ORBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-16 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-20 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RS Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RT Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24W Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16W Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-1-8 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RS Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RT Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-2BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-4BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-OR Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3200-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RP Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RSBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2W Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2WBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-0256 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-10ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-400-1-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-400-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-1-3ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-400-1-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-400-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4RTBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4STBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-1-4WBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-1-5ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-400-1-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-6STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-8RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-400-1-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-8ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-8W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-1L-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-ORBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2BT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RP Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RS Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2W Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-4BT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-4RT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-5ST Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-1-OR Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-600-1-10ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-12BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-12RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-12ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-12W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-16BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-2RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-600-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel Produkt anzeigen
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RSBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M10X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M12X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M12 x 1,0 Metrisches Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-10ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-810-1-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-16ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-16W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-810-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-4ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-810-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-6W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8-49485 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8-50553 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52166 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52167 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-810-1-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-810-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8RTBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8STWD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-8WBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-812-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4BT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RTBT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4WBT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8BT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
T-400-1-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
T-400-1-4 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
TI-810-1-8 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.