text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:1 インチ × 1 5/16-12 インチ・サイズSAE/MS平行おねじ

Art.-Nr.: SS-1610-1-16ST

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1 インチ
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 1 5/16-12 インチ
Typ Verbindung 2 SAE/MS平行おねじ
Durchflusswiderstand Nein
Schmierstoff Dow Corning 111
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:1 インチ × 1 5/16-12 インチ・サイズSAE/MS平行おねじ

Art.-Nr.: SS-1610-1-16ST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-1610-1-16ST — ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:1 インチ × 1 5/16-12 インチ・サイズSAE/MS平行おねじ

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1 インチ
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 1 5/16-12 インチ
Typ Verbindung 2 SAE/MS平行おねじ
Durchflusswiderstand Nein
Schmierstoff Dow Corning 111
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Produkt anzeigen
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Produkt anzeigen
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RS Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RT Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-12M0-1-8 Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RS Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RT Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-1410-1-12 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1410-1-16 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1410-1-8 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-15M0-1-8RT Латунь 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-1610-1-12 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1610-1-16 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1610-1-16RT Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-1610-1-8 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1810-1-12 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1810-1-16 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-18M0-1-8RT Латунь 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-200-1-2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-200-1-2BT Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-200-1-2RS Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
B-200-1-2RT Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
B-200-1-2ST Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
B-200-1-4 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-200-1-OR Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
B-300-1-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-300-1-2BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-300-1-4BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-3M0-1-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-400-1-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-400-1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-4BT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-4RS Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
B-400-1-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-400-1-4ST Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
B-400-1-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-1-OR Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
B-600-1-12 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-600-1-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-600-1-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-600-1-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-600-1-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-600-1-6RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
B-600-1-6ST Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
B-600-1-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-600-1-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-600-1-OR 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
B-6M0-1-2 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RS 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
B-6M0-1-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-6M0-1-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-810-1-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-16 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-2 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
B-810-1-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-810-1-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-4 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-6RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho Produkt anzeigen
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-400-1-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-400-1-4BT Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-400-1-8 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-600-1-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
M-600-1-6 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6BT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8BT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RTBT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-10ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-12-52167 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-12BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-12SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1210-1-8W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-1210-1-OR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RSBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8WBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M18 x 1.5 ミリ・サイズおねじ Produkt anzeigen
SS-1410-1-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-14M0-1-4 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-15M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8W 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-1610-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-12ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-16BT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RP 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-1610-1-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-1-8RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-1610-1-OR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-2000-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2000-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2000-1-20BT 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2000-1-20RS 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-2000-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2000-1-20W 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-2000-6-20AN 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ 37°おすANフレアー Produkt anzeigen
SS-200-1-0157 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-200-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2STBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-2W 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-200-1-2WBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-200-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-200-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-200-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-200-1-ORAS 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 5/16-24 インチ Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) Produkt anzeigen
SS-200-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-16 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RS 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RT 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2400-1-24W 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16W 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-25M0-1-8 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-300-1-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-1-2BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-1-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-300-1-OR 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-3200-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RSBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2W 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-0256 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-400-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-1-3ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-400-1-4-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Produkt anzeigen
SS-400-1-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4RTBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4STBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4WBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-5ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1L-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2W 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-4BT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-4RT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-5ST 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-500-1-OR 316 ステンレス鋼 5/16 дюйма Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-600-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-600-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-600-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-600-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-600-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-600-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-600-1-4-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Produkt anzeigen
SS-600-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel Produkt anzeigen
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RSBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M10X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M12X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M12 x 1,0 Metrisches Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-10ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-810-1-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-12W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-1-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-16W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-6RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-6W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Produkt anzeigen
SS-810-1-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
T-400-1-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
T-400-1-4 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
TI-810-1-8 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.