text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사

Réf. pièce : SS-12M0-1-2RT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 12mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/8인치
Type du raccordement 2 수나사 ISO 경사나사
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사

Réf. pièce : SS-12M0-1-2RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-12M0-1-2RT — 스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 12mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/8인치
Type du raccordement 2 수나사 ISO 경사나사
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-2BT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-200-1-2RS 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
B-200-1-2RT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
B-200-1-2ST 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
B-200-1-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-200-1-OR 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
B-300-1-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-300-1-2BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-300-1-4BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-3M0-1-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
B-400-1-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
B-400-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-4BT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-4RS 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
B-400-1-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
B-400-1-4ST 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
B-400-1-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-400-1-OR 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
B-600-1-12 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-600-1-2 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-600-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-600-1-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-600-1-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-600-1-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-600-1-6ST Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
B-600-1-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-600-1-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-600-1-OR Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
B-6M0-1-2 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-6M0-1-2RS Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
B-6M0-1-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-6M0-1-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-6M0-1-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-810-1-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-16 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-2 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-810-1-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-810-1-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-8M0-1-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-8M0-1-4 Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-8M0-1-4RS Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
B-8M0-1-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
B-8M0-1-6RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
HC-200-1-2 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-400-1-2 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-400-1-4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-400-1-8 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-600-1-4 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-600-1-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-600-1-8 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-810-1-12 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho Afficher le produit
HC-810-1-4 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho Afficher le produit
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread Afficher le produit
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-12RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16RP 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1610-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1610-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1610-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1610-1-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-1610-1-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-20ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1610-1-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-1610-1-OR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-12 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-12RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-16M0-1-12RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-4RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-6RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-16M0-1-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-8RP 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-16M0-1-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16M0-1-8W 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-18M0-1-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-12RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-18M0-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-18M0-1-12RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-18M0-1-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-8RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-18M0-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-18M0-1-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-18M0-1-8W 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-2000-1-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20BT 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20RS 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-2000-1-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-2000-1-20W 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-2000-6-20AN 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male 37° Flare Afficher le produit
SS-200-1-0157 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread Afficher le produit
SS-200-1-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT Afficher le produit
SS-200-1-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-200-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-200-1-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-200-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-200-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-2STBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-200-1-2WBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-200-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-4RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-200-1-4RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-200-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-200-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-200-1-4ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-6RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-200-1-6ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-20M0-1-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24RS 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-2400-1-24RT 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24W 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-12 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-12RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-12RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RSBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2W 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-2WBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-0256 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 Afficher le produit
SS-400-1-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-2SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-3ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4BT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4RT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-5ST 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-500-1-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-OR 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-10ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-12ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-16BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-600-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 Afficher le produit
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-OR 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 9/16-18 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-600-9-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Afficher le produit
SS-602-1 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Afficher le produit
SS-6M0-1-0046 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M5 x 0.8 公制外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-2BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-2RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-2RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-6M0-1-2RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-2RTBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-2W 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-6M0-1-2WBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-6M0-1-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-4BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-4RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RSBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RTBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-4W 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-6M0-1-4WBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-6M0-1-6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-6RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-6RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-6M0-1-6RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-6ST 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-8 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-8BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-8RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-8RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-6M0-1-8RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M12 x 1.0 公制外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-10ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/8-14 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-12BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-12RS 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-810-1-12RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-12ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-12W 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-810-1-16 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-16BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-16ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-16W 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-810-1-2 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4RS 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-810-1-4RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-4SC11 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-810-1-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-6BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-810-1-6RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-810-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Afficher le produit
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Afficher le produit
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.